Sammode
Monceau Nano
Sammode
Monceau Nano
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UC2O1W99K
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
color
COLOR
color temperature
COLOR_TEMPERATURE
connection
CONNECTION
designer
DESIGNER
family
FAMILY
for use
FOR_USE
grid
GRID
index of protection
INDEX_OF_PROTECTION
index of resistance
INDEX_OF_RESISTANCE
light flow
LIGHT_FLOW
light_bulb
LIGHT_BULB
1
UC2O1W99K
Coal
Warm white (2700 K)
This luminaire is delivered ready for installation and is fitted with 0,5 m cable, source and wall box.
Normal Studio
Monceau Nano
Indoor & Outdoor
Grille inox laqué Coal
Completely waterproof and dustproof IP68 and 316L marine-grade stainless steel
Shock resistant body IK07
110 lm
E14 LED bulb (included)
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Sammode
- Monceau Nano
kolejny numer
UC2O1W99K
Ostatnia aktualizacja
03.07.2023 05:34:10
Urządzenie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties